FANUC Education Apprendre pour l'avenir de l'automatisation
Pourquoi FANUC robots in de klas en de opleiding?
Door de toenemende digitalisering en automatisering van processen is er een groeiende
vraag naar arbeidskrachten. Automatisering is wereldwijd verantwoordelijk voor een groot
aantal nieuwe banen en vooral in het land met de meeste industriële export is de vraag naar
specialisten op het gebied van robotica en automatisering enorm groot.
Lequel Y a-t-il des exigences pour les employés ?
Les exigences envers les travailleurs changent. Il existe des exigences de qualification et de
nouvelles exigences en matière de compétences dans les domaines du génie électrique, du
génie automatique et de l'informatique. Par conséquent, le thème de la robotique dans la
formation revêt une grande importance afin d'entrer dans la vie professionnelle en étant
orienté vers l'avenir. Seuls ceux qui parviennent à convaincre grâce à des solutions
innovantes dans le domaine des technologies d'automatisation et de la robotique seront
commercialisables à long terme.
Comment Soutien de FANUC ?
FANUC est passionné par l'automatisation et contribue largement à l'efficacité de la
production. Les solutions automatisées permettent d'améliorer la productivité, d'augmenter
la qualité et de réduire les coûts. Face à un avenir passionnant dans le secteur de
l'automatisation, nous sommes également passionnés par la formation continue. Destinée
aux étudiants, cette initiative a donné naissance au pack éducatif FANUC. Il permet aux
jeunes d'acquérir de l'expérience dans la programmation et le fonctionnement de robots
industriels de pointe. Le contenu du paquet est d'une grande importance pour les
applications industrielles modernes et contient tout ce dont les instructeurs ont besoin à des
fins d'enseignement.
Nos formules de formation
Robots industriels standard
Idéal pour la formation autour de la robotique industrielle.
En savoir plusRobot collaboratif
Apprenez la programmation la plus simple pour le futur de la collaboration homme-robot avec notre cobot CRX.
En savoir plusUn FANUC ROBODRILL et un robot collaboratif
Combinaison unique de notre centre d'usinage vertical ROBODRILL avec le cobot CRX. L'avenir du chargement et du déchargement.
En savoir plusCentre d'usinage vertical ROBODRILL
La plus haute précision pour un perçage, un fraisage et un taraudage flexibles.
En savoir plusLes jeunes sont l'avenir !
Découvrez comment FANUC soutient les jeunes talents en Belgique.
CONTACTEZ-NOUSFier partenaire de WorldSkills
Depuis 1956, FANUC est le pionnier du développement des systèmes à commande numérique dans l'industrie de l'automatisation. Dans le monde entier, 810 000 robots FANUC ont été installés ! Depuis 2018, l'entreprise est un fier partenaire mondial de WorldSkills. Avec ce partenariat, FANUC vise à aider à préparer les jeunes du monde entier à une carrière dans la robotique, car la demande d'experts ne cesse de croître. Chez FANUC, nous sommes très intéressés par l'éducation de la jeune génération et nous voulons la préparer à une nouvelle carrière dans la robotique. Nous considérons également notre parrainage de ce cours comme une contribution au développement mondial de la fabrication.
EN SAVOIR PLUSMATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Logiciel de simulation 3D ROBOGUIDE
FORMATION POUR LES ENSEIGNANTS, LES ÉDUCATEURS ET LES FORMATEURS
FANUC Academy
Nous avons produit 810 000 robots pour des petites, moyennes et grandes entreprises !